M8 male 0° A-cod. IDC
3-pol., 0,25 - 0,5mm², 2,5 - 5mm
Artículo: | 7000-08325-0000000 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.008 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Bornes IDC
Macho recto
M8, 3-polos
Diámetro de conexión: 0.25...0.5 mm²
Macho recto
M8, 3-polos
Diámetro de conexión: 0.25...0.5 mm²
Datos técnicos
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
---|---|
Family construction form | M8 |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material | PA |
Nº de polos | 3 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Estándar de producto | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 48 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 60 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A |
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. | 0,25 mm² |
---|---|
Sección transversal de la conexión máx. | 0,5 mm² |
Instalación | Conexión
Diámetro de aislamiento de cable mín. | 1,1 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,55 mm |
Tipo de conexión | Conector por desplazamiento del aislante IDC |
Set de montaje | M8 x 1 |
Ciclos de conexión mín. | 100 |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
---|---|
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 0,8 kV |
Resistencia de aislamiento mín. | 100 MΩ |
Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | III |
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) | II |
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto | chapado en oro |
---|---|
Revestimiento bloqueo | Nickeled |
Material junta | NBR |
Material transportador de contactos | TPU |
Material de bloqueo | Fundición a presión de zinc |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | Tornillo de cabeza moleteada, Tuerca moleteada |
---|---|
Sección de bornes mín. | 2,5 mm |
Sección de bornes máx. | 5 mm |
Técnicas de bloqueo | Schraubgewinde |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -25 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879784689 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Pelacables ----
---- Cable de conexión ----
---- Cizalla para cables ----
---- Cortacables ----
---- Tenazas ----