¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Xelity PROFINET Managed Switch 10x 10/100/1000BT IP67 M12L 4P  58845
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

Xelity PROFINET Managed Switch 10x 10/100/1000BT IP67 M12L 4P

Artículo: 58845
Peso: 0.916 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

10 Puertos GE con PN
PROFINET - Switch gestionado
M12 Power, 4 polos, codificado L
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologías de bus

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 9 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Datos técnicos | Comunicación industrial
Protocolo compatible PROFINET
Tasa de transmisión máx. 1000 MBit/s
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Autoseparador de frecuencias
Autonegociación
Dúplex Full duplex
Marcos LLDP Redireccionamiento
Topología de anillo RSTP, MRP, STP
Tipo de interruptor managed
Comunicación industrial | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) no
Cliente MRP
PROFINET Netload Class III
Direccionamiento PROFINET DCP
Clase de conformidad PROFINET B
Especificación PROFINET V2.4
Shared Device/Input no
Comunicación industrial | Funciones del IIoT
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Direccionado Cliente BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT 1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) Por defecto con.
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 + v2c + v3 (activo por defecto)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)
VLAN máx. (IEEE 802.1Q) 64
Sincronización temporal Cliente NTP
Diagnósticos
Contacto de alarma no
Diagnóstico Sin tensión
Mantenimiento remoto VPN abierta cliente
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Reflejo de puertos 1:1
RMON
SNMP Traps
Syslog
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa Metal
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 2 agujeros
Altura 224,5 mm
Anchura 63 mm
Profundidad 37,4 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 45 °C
Temperatura de transporte mín. -40 °C
Temperatura de transporte máx. 85 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 XD1
Tipo de conexión 2 XD2
Tipo de conexión 3 XF1-XF10
Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación L
Nº de polos 5
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación L
Nº de polos 4
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
Tipo de conexión 3
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Codificación X
Nº de polos 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DB -
PIN 5 DD +
PIN 6 DD -
PIN 7 DC -
PIN 8 DC +

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4048879866606
Número de tarifa arancelaria 85176200
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 58845_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 58845_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificado: ProfiNet  58845_Z13403-14-06-2025-v2.4_pn_z_b.pdf (B)
  • Descripción del aparato: GSDML 58841_XELITY_PN_KF0_x_14.zip (14)
  • Documentación: Datos del producto 58845_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Documentación: Guía de instalación 58844_ina_x_10.zip (10)
  • Documentación: Manual 58841_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Ficheros de construcción: DXF 58844_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 58845_p8_2_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: STP 58844_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 58845_08-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 58845_08-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: MTTF reporte 58845_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58845_10501109_1.x.x-V_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: notas de la versión 58821_RN0_en_b.pdf (B)

---- Connector circular para cablear ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Material para tierra ----
---- Tapón roscado ----
---- Marcador de dispositivos ----
  • Label plates 20x8, set 20 pieces
    Disponible para envío inmediato.
    7,78 €
---- Cable de potencia ----
---- Línea de datos ----
---- Borna de muelle para hilos de cobre ----
* Más IVA, más gastos de envío