¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Xelity 4TX managed switch 4 port 1000Mbit ProfiNet IP20  58821
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

Xelity 4TX managed switch 4 port 1000Mbit ProfiNet IP20

Artículo: 58821
Peso: 0.162 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

La serie de productos Xelity está diseñada para el uso en entornos industriales. Los interruptores cuentan con puertos TX para cables de par trenzado.
Interruptor PROFINET de 4 puertos administrado con carcasa de plástico IP20
4 puertos RJ45 con velocidad de transmisión Gigabit
Conexión eléctrica mediante bornes Push-in
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Tensión de servicio CC mín. 9 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Corriente de vacío mín. 82,5 mA
Corriente de vacío máx. 137,5 mA
Consumo de potencia máx. 2,8 W
Consumo de corriente máx. 300 mA
Datos técnicos | Comunicación industrial
Protocolo compatible PROFINET
Tasa de transmisión máx. 100 MBit/s
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Autoseparador de frecuencias
Autonegociación
Dúplex Full duplex
Marcos LLDP Redireccionamiento
Topología de anillo RSTP, MRP, STP
Tipo de interruptor managed
Comunicación industrial | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) no
Cliente MRP
PROFINET Netload Class III
Direccionamiento PROFINET DCP
Clase de conformidad PROFINET B
Especificación PROFINET V2.4
Shared Device/Input no
Comunicación industrial | Funciones del IIoT
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Direccionado Cliente BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) Por defecto con.
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 + v2c + v3 (activo por defecto)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)
VLAN máx. (IEEE 802.1Q) 64
Sincronización temporal Reloj en tiempo real, Cliente NTP
Diagnósticos
Contacto de alarma
Diagnóstico Sin tensión
Mantenimiento remoto VPN abierta cliente
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Reflejo de puertos 1:1, N:1
RMON
SNMP Traps
Syslog
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Protección contra reversión de polarización
Protección contra sobrevoltaje
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa gris
Matrial carcasa Plástico
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura 140 mm
Anchura 30 mm
Profundidad 85,1 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 75 °C
Reducción de potencia a partir de 70 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C
Temperatura de transporte mín. -40 °C
Temperatura de transporte máx. 85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) 5 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 95 % Sin condensación

Connection types
Tipo de conexión 1 4
Tipo de conexión 1
Family construction form RJ45
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DC +
PIN 5 DC -
PIN 6 DB -
PIN 7 DD +
PIN 8 DD -
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 4
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 n.c.

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4065909004678
Número de tarifa arancelaria 85176200
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: KC 58821_R-R-MuR-58821_kc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed CA 58821_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 58821_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificado: ProfiNet  58821_Z13284-17.03.25-v2.4_pn_z_a.pdf (A)
  • Descripción del aparato: GSDML 58821_XELITY_PN_KF0_x_12.zip (12)
  • Documentación: Datos del producto 58821_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Documentación: Guía de instalación 58820_ina_x_11.zip (11)
  • Documentación: Manual 58821_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Ficheros de construcción: DXF 58810_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 58821_p8_2_11.zip (11)
  • Ficheros de construcción: STP 58810_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 58821_04-04.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 58821_04-04.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: MTTF reporte 58821_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58821_10501109_1.x.x-V_tb5_x_11.zip (11)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: notas de la versión 58821_RN0_en_b.pdf (B)

---- Accesorios para marcar ----
---- Destornilladores ----
---- Línea de datos ----
* Más IVA, más gastos de envío