Xelity 4TX managed switch 4 port 1000Mbit IP20
Artículo: | 58820 |
Peso: | 0.162 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
La serie de productos Xelity está diseñada para el uso en entornos industriales. Los interruptores cuentan con puertos TX para cables de par trenzado.
Conmutador administrado de 4 puertos con carcasa de plástico IP20
Conexión eléctrica mediante bornes Push-in
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Conmutador administrado de 4 puertos con carcasa de plástico IP20
Conexión eléctrica mediante bornes Push-in
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".



Datos técnicos
Datos técnicos
Voltaje de funcionamiento | 24 V DC (9...30 V DC) |
---|---|
Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s full duplex |
Protección contra sobrevoltaje | sí |
Current consumption (Idle) | 110 mA, +/- 25 % |
Toma de corriente | max. 300 mA |
Tipos de funcionamiento | Autocrossing Autonegotiation |
Protección contra reversión de polarización | sí |
Corriente de conexión | 2.8 W |
Características generales
Modo de montaje | Montaje en guía DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Rango de temperatura de transporte | -40...+85 °C |
Carcasa | Plástico, gris |
Humedad relativa | 5...95%, sin condensación |
Protección | IP20 |
Dimensiones alto × ancho × fondo | 140×30×85.1 mm |
Diagnóstico
Estado de la comunicación | vía LED, LLDP |
---|---|
Monitorización - sin voltaje | sí |
Switch Management
Protocolos | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) |
---|---|
Port Mirroring | 1:1 and N:1 |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | sí |
Contacto de alarma | sí |
Mantenimiento remoto | Open VPN |
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Form | Managed Switch |
VLAN (802.1Q) | ≤64 VLANs |
Conexiones
Bus de campo | 4× RJ45 |
---|---|
Alimentación | Bornes de conexión enchufables, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
Datos comerciales
ECLASS-6.1 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
EAN | 4065909004661 |
Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Accesorios para marcar ----
---- Destornilladores ----
---- Línea de datos ----