¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
UFL 40 L PLUG  FOR SIGNAL TRANSFER  54016
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

UFL 40 L PLUG FOR SIGNAL TRANSFER

24 VDC / 1 A - male with LED

Artículo: 54016
Peso: 0.212 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Conector de cable plano con LED
40 polos
El mecanismo de fijación combinado permite que puedan conectarse conectores con o sin descarga de tracción.
para conectores con descarga de tracción (DIN 41651); para conectores con descarga de tracción puede ser necesario quitar el gancho
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA 24 V
Corriente de servicio máx. 1 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado rojo
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) II
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Carril de montaje, (EN 60715)
Altura 63 mm
Anchura 120 mm
Profundidad 48 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C

ECLASS-6.0 27141120
ECLASS-6.1 27141120
ECLASS-7.0 27141120
ECLASS-8.0 27141120
ECLASS-9.0 27141120
ECLASS-10.1 27141120
ECLASS-11.1 27141120
ECLASS-12.0 27141120
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026574
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 54016_06-05.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 54016_06-05.18_ce_z_a.pdf (A)

---- Destornilladores ----
---- Accesorios para marcar ----
* Más IVA, más gastos de envío