¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Tree 4TX IP67 Metal - Unmanaged Switch - 4xM12  58160
El producto puede ser diferente a la imagen

Tree 4TX IP67 Metal - Unmanaged Switch - 4xM12

Artículo: 58160
Peso: 0.33 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Switch no gestionado 4 puertos
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC mín. 9 V
Tensión de servicio CC máx. 30 V
Datos técnicos | Comunicación industrial
Tasa de transmisión máx. 100 MBit/s
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Autoseparador de frecuencias
Autonegociación
Dúplex Full duplex
Tipo de interruptor no gestionados
VLAN no administrada (IEEE 802.1Q)
Diagnósticos
Contacto de alarma no
Diagnóstico Sin tensión
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa Nickeled
Matrial carcasa Fundición a presión de zinc
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 4 agujeros
Altura 95 mm
Anchura 55 mm
Profundidad 31 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 2-3
Tipo de conexión 2 Potencia
Tipo de conexión 1
Modo de montaje insertado, Atornillado
Par de apriete 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación D
Nº de polos 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 5
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 24 V DC (UB 2)
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879469135
Número de tarifa arancelaria 85176200
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 58160_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 58160_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Guía de instalación 58160_ina_6_12.pdf (12)
  • Ficheros de construcción: DXF 58160_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 58160_p8_2_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: STP 58160_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 58160_1019-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 58160_1019-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 58160_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Material para tierra ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Borna de muelle para hilos de cobre ----
---- Connector circular para cablear ----
---- Línea de datos ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Accesorios para marcar ----
---- Tapón roscado ----
* Más IVA, más gastos de envío