¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) 0° w/ Cable  7700-A4001-U1C0500
El producto puede ser diferente a la imagen

Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) 0° w/ Cable

TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER

Artículo: 7700-A4001-U1C0500
Peso: 0.569 kg
País de origen:  DE
Bajo pedido
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción


Macho recto
7/8"
4 polos
Cable de potencia
USA
sin portaetiquetas
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Par de apriete 1,5 Nm
Modo de montaje insertado, Atornillado
Family construction form 7/8"
Rosca 7/8"
indicado para tubo corrugado (Ø int.) 17,8 mm
Nº de polos 4
Ancho de llave SW24
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. 600 V
Tensión de servicio CC máx. 600 V
Corriente de servicio por contacto máx. 10 A
Diagnósticos
LED de indicación de estado no
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP68
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 4 kV
Datos mecánicos | Datos de material
Matrial carcasa PUR
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 80 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

Cable
N°/diámetro de hilos 4× 1.5 mm²
Aislamiento del cable PVC (ne, ve, ro, bl)
Ø exterior del cable 9.0 mm ±5%
Identificación de cable U1C
Número de cable U1C
Homologación (cable) UL (AWM-Style 21002/1841), CSA
Peso del cable [G/m] 117,7 g
Material cable Cable Cu, pelado
resistencia (principal) max. 13.2 Ω/km (20 °C)
Unifilar Ø (principal) 0.16 mm
Fabriación (cable) 65× 0.16 mm (cable multifilar clase 6)
Diámetro (cable) 4× 1.5 mm²
AWG similar a AWG 16
Material aislamiento de cable PVC
Cable-Ø incl. Aislamiento 2.6 mm ±5%
Color/numeración de cables ne, ve, ro, bl
Combinación de torsión 4 cores twisted with 5 fillers
Apantallado no
Material cubierta TPE
Ø exterior (cubierta) 9.1 mm ±5%
Color cubierta amarillo
Color de la cubierta amarillo
resistencia química buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos
Resistencia térmica flame retardant UL, FT4
Tensión nominal 600 V
Tensión de test 6 kV spark test
Capacidad de carga de corriente NEC (National Electric Code)
Rango de temperatura (fijo) -50...+105 °C
Rango de temperatura (fijo) -50...+105 °C
Rango de temperatura (móvil) -20...+90 °C
Rango de temperatura (móvil) -20...+90 °C
radio de curvatura (fijo) 8× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Radio de curvatura (móvil) 10× Ø exterior
Estrés de torsión ±90°/m
Material cubierta TPE (UL/CSA)

GTIN 4048879648110
Número de tarifa arancelaria 85444290
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 7700-A4001-U1Cxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 7700-A4001-U1Cxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
  • Ficheros de construcción: STP 7700-A4001_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío