Mini (7/8) 4 pole, Male (Ext.) 0° w/ Cable
TPE 4x16AWG ye UL/CSA, TC-ER
Artículo: | 7700-A4001-U1C1000 |
Peso: | 1.089 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Macho recto
7/8"
4 polos
Cable de potencia
USA
sin portaetiquetas
Otras longitudes bajo demanda.
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.
Datos técnicos
Par de apriete | 1,5 Nm |
---|---|
Modo de montaje | insertado, Atornillado |
Family construction form | 7/8" |
Rosca | 7/8" |
indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 17,8 mm |
Nº de polos | 4 |
Ancho de llave | SW24 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA máx. | 600 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. | 600 V |
Corriente de servicio por contacto máx. | 10 A |
Diagnósticos
LED de indicación de estado | no |
---|
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Atornillado |
Grado de contaminación | 3 |
Tensión de servicio | 4 kV |
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
Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Datos de cable
Cable
N°/diámetro de hilos | 4× 1.5 mm² |
---|---|
Aislamiento del cable | PVC (ne, ve, ro, bl) |
Ø exterior del cable | 9.0 mm ±5% |
Identificación de cable | U1C |
Número de cable | U1C |
Homologación (cable) | UL (AWM-Style 21002/1841), CSA |
Peso del cable [G/m] | 117,7 g |
Material cable | Cable Cu, pelado |
resistencia (principal) | max. 13.2 Ω/km (20 °C) |
Unifilar Ø (principal) | 0.16 mm |
Fabriación (cable) | 65× 0.16 mm (cable multifilar clase 6) |
Diámetro (cable) | 4× 1.5 mm² |
AWG | similar a AWG 16 |
Material aislamiento de cable | PVC |
Cable-Ø incl. Aislamiento | 2.6 mm ±5% |
Color/numeración de cables | ne, ve, ro, bl |
Combinación de torsión | 4 cores twisted with 5 fillers |
Apantallado | no |
Material cubierta | TPE |
Ø exterior (cubierta) | 9.1 mm ±5% |
Color cubierta | amarillo |
Color de la cubierta | amarillo |
resistencia química | buena resistencia a aceites, gasolina y productos químicos |
Resistencia térmica | flame retardant UL, FT4 |
Tensión nominal | 600 V |
Tensión de test | 6 kV spark test |
Capacidad de carga de corriente | NEC (National Electric Code) |
Rango de temperatura (fijo) | -50...+105 °C |
Rango de temperatura (fijo) | -50...+105 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -20...+90 °C |
Rango de temperatura (móvil) | -20...+90 °C |
radio de curvatura (fijo) | 8× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Radio de curvatura (móvil) | 10× Ø exterior |
Estrés de torsión | ±90°/m |
Material cubierta | TPE (UL/CSA) |
Datos comerciales
GTIN | 4048879648080 |
---|---|
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
Unidad de embalaje | 1 |