SOLID67 DI8 DO8 60mm M12L 5P
SOLID67 Multiprotocol Profinet or EthernetIP
Artículo: | 54501 |
Peso: | 0.507 kg |
País de origen: | DE |
Bajo pedido
Descripción
E/S digitales
DI8 (DO8)
M12 Power, 5 polos, codificado L
60 mm
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
DI8 (DO8)
M12 Power, 5 polos, codificado L
60 mm
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensión de servicio US CC | 24 V |
Tensión de servicio UA CC | 24 V |
Corriente total UA máx. | 9 A |
Corriente total US máx. | 9 A |
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Corriente de sensor US por entrada máx. | 0,2 A |
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de salida por pin máx. | 2 A |
Corriente total salida máx. | 9 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Protocolo compatible | PROFINET |
---|
Comunicación industrial | Ethernet/IP
DLR (Device Level Ring) | sí |
---|---|
Direccionamiento EtherNet/IP | BOOTP, Conmutador giratorio, DHCP |
Compatible con conexión rápida (QC) máx. | 500 ms |
Comunicación industrial | Profinet
IRT (comunicación en red) | sí |
---|---|
Cliente MRP | sí |
PROFINET Netload Class | III |
Direccionamiento PROFINET | DCP |
Clase de conformidad PROFINET | C |
Especificación PROFINET | V2.3 |
Diagnósticos
Aviso de actuador | vía LED y BUS |
---|---|
Diagnóstico | Sin tensión, Under voltage |
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Rotura de cable | por puerto |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 30,7 mm |
Anchura | 60 mm |
Profundidad | 200 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | X01, X02 |
---|---|
Tipo de conexión 2 | X03 |
Tipo de conexión 3 | X04 |
Tipo de conexión 4 | X1-X4 |
Tipo de conexión 5 | X5-X8 |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Codificación | D |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | gris |
Codificación | L |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | FE |
Tipo de conexión 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | gris |
Codificación | L |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | FE |
Tipo de conexión 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DI B |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI A |
PIN 5 | PE |
Tipo de conexión 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | DO B |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DO A |
PIN 5 | PE |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879727662 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Cable de potencia ----
---- Connector circular para cablear ----
---- Marcador de dispositivos ----
---- Tapón roscado ----
---- Material para tierra ----