Modlight70 Pro connecting modul IO-Link
Connection M12 4 pole, outlet side
Artículo: | 4000-76070-1400015 |
Peso: | 0.205 kg |
País de origen: | ID |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Básico
Salida lateral
con conexión M12
IO-Link V1.1
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Salida lateral
con conexión M12
IO-Link V1.1
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 18 V |
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
Comunicación industrial | IO-Link
Tipo IO-Link | Device |
---|---|
Port Class | A |
ID revisión IO-Link | V1.1 |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Longitud de datos de proceso IO-Link entrada | 6 Bytes |
Longitud de datos de proceso IO-Link salida | 0 Bytes |
Tiempo de ciclo IO-Link mín. | 8 ms |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 122 mm |
---|---|
Anchura | 88 mm |
Profundidad | 70 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -30 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | L + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | L - |
PIN 4 | C / Q |
Tipo de conexión 2
Modo de montaje | Cierre en bayoneta |
---|
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371232 |
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ECLASS-10.1 | 27371232 |
ECLASS-11.1 | 27371232 |
ECLASS-12.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
ETIM-6.0 | EC001152 |
ETIM-7.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879832717 |
Número de tarifa arancelaria | 85319000 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Soporte de montaje para torres de señalización ----
---- Placa identificativa ----