Modlight70 Pro connecting modul 8 pole M12
side, with magnet base
Artículo: | 4000-76070-1500002 |
Peso: | 0.53 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Básico
con conexión M12
con base magnética
M12 (8 polos), lateral
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
con conexión M12
con base magnética
M12 (8 polos), lateral
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 21,6 V |
Tensión de servicio CC máx. | 26,4 V |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |
Datos técnicos | Datos mecánicos
Adhesivo | 290 N |
---|
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 135 mm |
---|---|
Anchura | 88 mm |
Profundidad | 70 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codificación | A |
Nº de polos | 8 |
PIN 1 | 24 V DC / 0 V |
PIN 2 | LED-Modul RD |
PIN 3 | 0 V / 24 V DC |
PIN 4 | LED-Modul CL |
PIN 5 | LED-Modul YE |
PIN 6 | LED-Modul BU |
PIN 7 | LED-Modul GN |
PIN 8 | Buzzer |
Tipo de conexión 2
Modo de montaje | Cierre en bayoneta |
---|
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371232 |
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ECLASS-10.1 | 27371232 |
ECLASS-11.1 | 27371232 |
ECLASS-12.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
ETIM-6.0 | EC001152 |
ETIM-7.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879759601 |
Número de tarifa arancelaria | 85319000 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Placa identificativa ----
---- Soporte de montaje para torres de señalización ----