MVK Pro MPNIO DIO8 IOL8 M12L 4P
PROFINET, compact module, metal
Artículo: | 54600 |
Peso: | 0.92 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
E/S digitales
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 4 polos, codificado L
M12, 5 polos, codificado A
Carcasa compacta.
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 4 polos, codificado L
M12, 5 polos, codificado A
Carcasa compacta.
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tensión de servicio US CC | 24 V |
Tensión de servicio UA CC | 24 V |
Corriente total UA máx. | 16 A |
Corriente total US máx. | 16 A |
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas | sí |
---|---|
Resistente a cortocircuitos | sí |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices |
Corriente de sensor US por entrada máx. | 2 A |
Intensidad de corriente máx. | 10 A |
Datos eléctricos | Salida
Corriente actuador UA por salida máx. | 2 A |
---|---|
A prueba de sobrecargas | sí |
Resistente a cortocircuitos | sí |
Corriente de salida por pin máx. | 2 A |
Corriente de salida por puerto máx. | 4 A |
Corriente total salidas máx. | 10 A |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Protocolo compatible | PROFINET |
---|---|
Interfaz web | sí |
Comunicación industrial | Profinet
Número de conexiones activas (controlador IO) máx. | 2 |
---|---|
IRT (comunicación en red) | sí |
PROFINET Netload Class | III |
Direccionamiento PROFINET | DCP |
Clase de conformidad PROFINET | C |
Especificación PROFINET | V2.3 |
Shared Device/Input | sí |
Comunicación industrial | IO-Link
Tipo IO-Link | 8× Master |
---|---|
Port Class | A, B |
ID revisión IO-Link | V1.1 |
IO-Link transmission rate | COM1, COM2, COM3 |
Longitud de datos de proceso IO-Link entrada | 32 Bytes |
Longitud de datos de proceso IO-Link salida | 32 Bytes |
Automatic baudrate detection | sí |
Comunicación industrial | Funciones del IIoT
Número de sesiones / clientes OPC UA máx. | 5 |
---|---|
Integración JSON | REST-API, MQTT |
Transporte OPC UA | UA TCP, UA Secure Conversation, Codificación binaria UA |
Supervisión de tensión | sí |
Supervisión de corriente | sí |
Intervalo de publicación OPC UA mín. | 100 ms |
Diagnósticos
Aviso de actuador | por canal via LED y BUS |
---|---|
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Acontecimientos IO-Link | Sin tensión, Subtensión alimentación |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Rotura de cable | por puerto |
Supervisión de temperatura | sí |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 42 mm |
Anchura | 63 mm |
Profundidad | 225 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 70 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | X0-X7 |
---|---|
Tipo de conexión 2 | XD1 |
Tipo de conexión 3 | XD2 |
Tipo de conexión 4 | XF1, XF2 |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | gris |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | DI / DO |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DI / DO / IO-Link |
PIN 5 | 0 V |
Tipo de conexión 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | L |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | n.c. |
Tipo de conexión 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Codificación | L |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
Tipo de conexión 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | verde |
Codificación | D |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001597 |
GTIN | 4048879859530 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Connector circular para cablear ----
---- Tapón roscado ----
---- Material para tierra ----
---- Borna de muelle para hilos de cobre ----
---- Cable de potencia ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Llave dinamométrica ----