¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

MVK Pro MEC DIO8 IOL8 M12L 5P

EtherCAT, compact module, metal

Artículo: 54612
Peso: 0.92 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

E/S digitales
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5 polos, codificado L
M12, 5 polos, codificado A
Carcasa compacta.
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate

Conectar producto

Cable de datosMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo
Cable sensor-actuadorMostrar todo

Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensión de servicio US CC 24 V
Tensión de servicio UA CC 24 V
Corriente total UA máx. 16 A
Corriente total US máx. 16 A
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
Corriente de sensor US por entrada máx. 2 A
Intensidad de corriente máx. 10 A
Datos eléctricos | Salida
Corriente actuador UA por salida máx. 2 A
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Corriente de salida por pin máx. 2 A
Corriente de salida por puerto máx. 4 A
Corriente total salida máx. 10 A
Datos técnicos | Comunicación industrial
Interfaz web
Comunicación industrial | Datos de bus
SYNC Manager 4
Comunicación industrial | Ethercat
Función EtherCAT ESM, EMCY
FMMU 8
Protocolos EtherCAT CoE, FoE, EoE, AoE
Comunicación industrial | IO-Link
Automatic baudrate detection
Longitud de datos de proceso IO-Link salida 32 Bytes
Longitud de datos de proceso IO-Link entrada 32 Bytes
ID revisión IO-Link V1.1
Tipo IO-Link 8× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class A, B
Comunicación industrial | Funciones del IIoT
Número de sesiones / clientes OPC UA máx. 5
Integración JSON REST-API, MQTT
Transporte OPC UA UA TCP, UA Secure Conversation, Codificación binaria UA
Supervisión de tensión
Supervisión de corriente
Intervalo de publicación OPC UA mín. 100 ms
Diagnósticos
Aviso de actuador por canal via LED y BUS
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Acontecimientos IO-Link Sin tensión, Subtensión alimentación
Diagnóstico de cortocircuito
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Rotura de cable por puerto
Supervisión de temperatura
Diagnóstico de sobrecarga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 2 agujeros
Altura 42 mm
Anchura 63 mm
Profundidad 225 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 X0-X7
Tipo de conexión 2 XD1
Tipo de conexión 3 XD2
Tipo de conexión 4 XF1, XF2
Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto gris
Codificación A
Nº de polos 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO / IO-Link
PIN 5 0 V
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación L
Nº de polos 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Tipo de conexión 3
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación L
Nº de polos 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Tipo de conexión 4
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Codificación D
Nº de polos 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879859998
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 54612_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 54612_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificado: IO-Link 54612_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Descripción del aparato: ESI 54612_MVK_PRO_KF4_x_20.zip (20)
  • Documentación: Datos del producto 54612_pd_en_15.pdf (15)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Documentación: Guía de instalación 54610_ina_x_16.zip (16)
  • Documentación: Manual 54612_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Ficheros de construcción: DXF 54610_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 54612_p8_2_12.zip (12)
  • Ficheros de construcción: STP 54610_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 54612_01-12.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 54612_01-12.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: MTTF reporte 54612_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 54612_10501171_1.07.01-V-00_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)
  • Software: notas de la versión 54612_RN0_en_a.pdf (A)

---- Connector circular para cablear ----
---- Material para tierra ----
---- Llave dinamométrica ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Tapón roscado ----
---- Cable de potencia ----
---- Borna de muelle para hilos de cobre ----
* Más IVA, más gastos de envío