MVK-MPNIO F DI16/8
MVK ProfiNet/PROFIsafe Compact module, metal,
Artículo: | 55562 |
Peso: | 0.98 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Entradas de seguridad hasta cat.4/PLe (EN ISO 13849-1), hasta SIL3 (IEC 61508), hasta SILCL3 (IEC 62061)
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Cable de datos Push Pull RJ45
Conector de potencia Push Pull max. 12 A
M12, 5 polos, codificado A
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Cable de datos Push Pull RJ45
Conector de potencia Push Pull max. 12 A
M12, 5 polos, codificado A
Datos técnicos
Datos técnicos | Valores característicos de seguridad
DCavg (EN ISO 13849-1) | 98 % |
---|---|
vida útil | 20 a |
Categoría (EN ISO 13849-1) | 4 |
PFHd (IEC 61508) | 17 E-10/h |
Nivel de rendimiento (EN ISO 13849-1) | e |
SIL (IEC 61508) | 3 |
SIL CL (IEC 62061) | 3 |
Datos eléctricos | Alimentación
Corriente de servicio por pin máx. | Si se utilizan los pines 1 y 5, Si se utilizan los pines 1 o 5, 0.2 A, 0.7 A |
---|---|
Corriente total UA máx. | 12 A |
Corriente total US máx. | 12 A |
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de servicio entrada F | 24 V |
---|---|
Type Safety input | para sensores electrónicos o switches mecánicos |
Datos técnicos | Comunicación industrial
Protocolo compatible | PROFINET |
---|
Comunicación industrial | Profinet
Número de conexiones activas (controlador IO) máx. | 2 |
---|---|
IRT (comunicación en red) | sí |
Cliente MRP | sí |
Direccionamiento PROFINET | DCP |
Clase de conformidad PROFINET | C |
Especificación PROFINET | V2.2 |
Shared Device/Input | sí |
Diagnósticos
Aviso de actuador | por canal via LED y BUS |
---|---|
Diagnóstico | Sin tensión, Under voltage |
Diagnóstico vía BUS | por módulo y canal |
Diagnóstico vía LED | por módulo y canal |
Detección de rotura de cable | sí |
Diagnóstico de cortocircuito | sí |
Indicador LED | Conexión Ethernet/transmisión de datos |
Detección cross-link | Sensor / Actuador |
Diagnóstico de sobrecarga | sí |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
A prueba de sobrecargas | sí |
Resistente a cortocircuitos | sí |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Fijación de tornillo de 2 agujeros |
---|---|
Altura | 44 mm |
Anchura | 63 mm |
Profundidad | 225 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 70 °C |
Estándar de producto | EN 61131-2 |
---|
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | 4-7 |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Port1, Port2 |
Tipo de conexión 3 | Power In, Power Out |
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | amarillo |
Codificación | A |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US 1) Test Pulse P 4 |
PIN 2 | FDI |
PIN 3 | 0 V (US 1) |
PIN 4 | FDI |
PIN 5 | 24 V DC (US 1) Test Pulse P 2 |
Tipo de conexión 2
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Color de soportes de contacto | negro |
Nº de polos | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Tipo de conexión 3
Family construction form | Push Pull |
---|---|
Gender | male |
Color de soportes de contacto | verde |
Nº de polos | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V (US) |
PIN 3 | 24 V DC (UA) |
PIN 4 | 0 V (UA) |
PIN 5 | PE |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879454209 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Línea de sensor-actuador ----
---- Tapón sin rosca ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Botón ----
---- Seta de emergencia ----
---- Marcador de dispositivos ----
---- Elemento de conexión rápida ----