¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Emergency-stop pushbutton with 2 positive opening contacts  69041
El producto puede ser diferente a la imagen

Emergency-stop pushbutton with 2 positive opening contacts

in a IP65 enclosure

Artículo: 69041
Peso: 0.177 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

E-Stop 72 2NC M12(5)
con conexión M12
5 polos
Paro de emergencia
2 NC (apertura-positiva)
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Salida
Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 250 V
Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V
Corriente de conmutación (CA-15) 30 A
Corriente de conmutación (CC-13) 2,2 A
Datos técnicos | Protección de equipos
Condición de vida útil En función de la carga, En función de la temperatura
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Vida útil eléctrica 1000000 Ciclos
Protección de equipos | Sistema mecánico
Vida útil mecánica 1000000 Ciclos
Vida útil mecánica B10d 250000 Ciclos
Datos técnicos | Datos mecánicos
Tiempo de rebote máx. 9 ms
Datos mecánicos | Datos de material
Material contacto AgNi
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Atornillado
Altura 103 mm
Anchura 72 mm
Profundidad 91 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C
Datos técnicos | Fiabilidad
Contacto NC Lambda 20 %

Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 5
PIN 1 NC 1
PIN 2 NC 2
PIN 4 NC 1
PIN 5 NC 2

ECLASS-6.0 27371244
ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
ETIM-5.0 EC002034
GTIN 4048879594684
Número de tarifa arancelaria 85365080
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 69040_ina_2_12.zip (12)
  • Ficheros de construcción: DXF 69041_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 69041_p8_2_51.zip (51)
  • Ficheros de construcción: STP 69041_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 69041_05-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 69041_05-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Información: Safety Codes 69000_SYSTEMA_TB9_x_22.zip (22)

---- Adaptador para sensor-actuador ----
* Más IVA, más gastos de envío