¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

MVK MPNIO DI16 M12L 4P galvanic separation

MVK ProfiNet, metal

Artículo: 55163
Peso: 0.925 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Entradas digitales
DI16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codificado D
M12 Power, 4 polos, codificación L, 2× máx. 12 A
M12, 5 polos, codificado A
FSU (Fast-Start-Up)
Separación galvánica
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Certificate
Certificate
Certificate
Tecnologías de bus

Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensión de servicio US CC 24 V
Corriente total UA máx. 12 A
Corriente total US máx. 12 A
Datos eléctricos | Entrada
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Corriente de sensor US por entrada máx. 0,2 A
Datos técnicos | Comunicación industrial
Protocolo compatible PROFINET
Comunicación industrial | Profinet
Número de conexiones activas (controlador IO) máx. 2
FSU (Fast-Start-Up)
Tiempo de arranque rápido máx. 0,5 s
IRT (comunicación en red)
Cliente MRP
PROFINET Netload Class III
Direccionamiento PROFINET DCP
Clase de conformidad PROFINET C
Especificación PROFINET V2.3
Shared Device/Input
Diagnósticos
Aviso de actuador por canal via LED y BUS
Diagnóstico Sin tensión, Under voltage
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Diagnóstico vía LED por módulo y canal
Diagnóstico de cortocircuito
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Rotura de cable por puerto
Diagnóstico de sobrecarga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 2 agujeros
Altura 42 mm
Anchura 63 mm
Profundidad 225 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -25 °C
Temperatura de servicio máx. 55 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 70 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 X4-X7
Tipo de conexión 2 XD1
Tipo de conexión 3 XD2
Tipo de conexión 4 XF2
Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación L
Nº de polos 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 n.c.
Tipo de conexión 3
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación L
Nº de polos 4
PIN 1 24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2 0 V (UA)
PIN 3 0 V (UB 1) (US)
PIN 4 24 V DC (UA)
Tipo de conexión 4
Modo de montaje insertado, Atornillado
Par de apriete 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Codificación D
Nº de polos 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
GTIN 4048879852210
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 55163_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 55163_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificado: PROFIenergy 55163_Z40294-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_a.pdf (A)
  • Certificado: ProfiNet  55163_Z13007-Z40294-11.07.2022-v2.33_pn_z_a.pdf (A)
  • Descripción del aparato: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip (16)
  • Documentación: Datos del producto 55163_pd_x_10.zip (10)
  • Documentación: Guía de instalación 55163_ina_x_12.zip (12)
  • Documentación: Guía de instalación 20559091_ina_x_10.zip (10)
  • Documentación: Manual 54530_hdb_x_12.zip (12)
  • Ficheros de construcción: DXF 55160_dxf_x_a.7z (A)
  • Ficheros de construcción: P8 55163_p8_2_10.zip (10)
  • Ficheros de construcción: STP 55160_stp_x_c.zip (C)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 55163_06-10.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 55163_06-10.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: MTTF reporte 55163_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 55163_10501098-1.19.00-V_tb5_x_10.zip (10)

---- Material para tierra ----
---- Tapón roscado ----
---- Cable de potencia ----
---- Connector circular para cablear ----
---- Adaptador para sensor-actuador ----
* Más IVA, más gastos de envío