MST SINGLE-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
P:100VA IN:200/208/220/240VAC OUT:2x115VAC
Artículo: | 866175 |
Peso: | 2.1 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Transformadores monofásicos, de mando y separación
100 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Otras tensiones bajo pedido.
100 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Otras tensiones bajo pedido.
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA | 200, 208, 220, 240 |
---|---|
Tensión de entrada CA | 200 V |
Corriente de entrada CA | 0,59 A |
Corriente de conexión máx. | 5,8 A |
Corriente de cortocircuito | 8 A |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida | 2 × 115 V AC |
---|---|
Tensión de salida CA | 115 V |
Tensión de salida ajustable | no |
Potencia de conmutación CA máx. | 100 VA |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida | 3,9 kV |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Medida de fijación a | 65,3 mm |
Medida de fijación b | 64 mm |
Medida de fijación c | 4,8 mm |
Altura | 88 mm |
Anchura | 85 mm |
Profundidad | 95 mm |
Diámetro taladro | 4,8 mm |
Longitud taladro | 12 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 40 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Estándar de producto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Datos de conexión
Connection types
Tipo de conexión 1 | Input |
---|---|
Tipo de conexión 2 | Output |
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 5 |
PIN 2 | 200 V |
PIN 3 | 208 V |
PIN 4 | 220 V |
PIN 5 | 240 V |
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Nº de polos | 4 |
PIN 3 | 115 V |
PIN 4 | 115 V |
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
---|---|
Family construction form | Borne |
Gender | female |
Color de soportes de contacto | metallic |
Nº de polos | 1 |
PIN 1 | PE |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879311625 |
Número de tarifa arancelaria | 85043180 |
Unidad de embalaje | 1 |