¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLINK MSVD CABINET POWER OUTLETS  4000-72000-0060000
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MODLINK MSVD CABINET POWER OUTLETS

Great Britain/BS 250V AC / 13 A

Artículo: 4000-72000-0060000
Peso: 0.055 kg
País de origen:  HU
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Inglaterra (blanco)
Bornes de tornillo
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA 250 V
Corriente de trabajo 13 A
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos 2 + PE
Contacto de protección existente
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje Conector conexión por muelle
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35
Altura 68 mm
Anchura 47 mm
Profundidad 56 mm

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27142305
ECLASS-7.0 27142305
ECLASS-8.0 27142305
ECLASS-9.0 27142305
ECLASS-10.1 27142305
ECLASS-11.1 27142305
ECLASS-12.0 27142305
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879031332
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 20559101_ina_x_13.zip (13)
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-72000-0060000_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-72000-0060000_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 4000-72000-0060000_4156-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-72000-0060000_4156-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* Más IVA, más gastos de envío