Bus terminating plug M12 male A-cod.
Devicenet
Artículo: | 7000-13461-0000000 |
Peso: | 0.012 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
DeviceNet, CANopen
Resistencia terminal
Macho
M12 – M12, 5 polos (diagrama de circuito)
Codificado A
Resistencia terminal
Macho
M12 – M12, 5 polos (diagrama de circuito)
Codificado A
Datos técnicos
Family construction form | M12 |
---|---|
Nº de polos | 5 |
Ancho de llave | SW13 |
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP67 |
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC máx. | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 30 V |
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
Matrial carcasa | PUR |
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
ECLASS-6.0 | 19070403 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440390 |
ECLASS-8.0 | 27440190 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879198769 |
Número de tarifa arancelaria | 85332100 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Llave dinamométrica ----