¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLINK MSDD FRAME SINGLE TRANSPARENT  4000-68512-0000003
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MODLINK MSDD FRAME SINGLE TRANSPARENT

Closure Daimler

Artículo: 4000-68512-0000003
Peso: 0.085 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Marco: plástico PA negro
Tapa: plástico, PC transparente
Cierre: Daimler
Certificate
Certificate
Certificate

Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 127 mm
Anchura 66 mm
Profundidad 43 mm
Marcos
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Temperatura de servicio mín. -30 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -30 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C
Adecuado para el montaje con espesor de pared mín. 1 mm
Adecuado para el montaje con espesor de pared máx. 5 mm
Color tapa transparente
Color carcasa negro
Material tapa PC
Matrial carcasa PA

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189260
ECLASS-7.0 27189260
ECLASS-8.0 27189260
ECLASS-9.0 27189260
ECLASS-10.1 27182810
ECLASS-11.1 27182810
ECLASS-12.0 27182810
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879388023
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 4000-68512-0000001_ina_6_16.pdf (16)
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-68512-0000003_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-68512-0000003_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68512-0000003_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 4000-68512-0000003_15-09.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-68512-0000003_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)

---- Tapa ----
* Más IVA, más gastos de envío