MODLINK MSDD TOUCH PROTECTION SINGLE FRAME
Artículo: | 4000-68000-9180000 |
Peso: | 0.125 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Caja protegida contra contacto
para marco simple
ABS negro
Aplicación:
4000-68512-0000001, 4000-68512-0000003, 4000-68513-0000001, 4000-68513-0000003, 4000-68514-0000001, 4000-68514-0000003, 4000-68515-0000001
para marco simple
ABS negro
Aplicación:
4000-68512-0000001, 4000-68512-0000003, 4000-68513-0000001, 4000-68513-0000003, 4000-68514-0000001, 4000-68514-0000003, 4000-68515-0000001
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Matrial carcasa | ABS |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 115 mm |
---|---|
Anchura | 87 mm |
Profundidad | 66 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142414 |
ECLASS-7.0 | 27142414 |
ECLASS-8.0 | 27142414 |
ECLASS-9.0 | 27142414 |
ECLASS-10.1 | 27142414 |
ECLASS-11.1 | 27142414 |
ECLASS-12.0 | 27142414 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879717496 |
Número de tarifa arancelaria | 85472000 |
Unidad de embalaje | 1 |