¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLIGHT XTREME JOINT COUPLING  4000-75800-0000900
El producto puede ser diferente a la imagen

MODLIGHT XTREME JOINT COUPLING

Artículo: 4000-75800-0000900
Peso: 0.474 kg
País de origen:  AT
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Junta de acoplamiento

Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento carcasa pulverizado
Matrial carcasa Aluminio
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 45 mm
Anchura 102 mm
Profundidad 102 mm

ECLASS-6.0 27110303
ECLASS-6.1 27119290
ECLASS-7.0 27119290
ECLASS-8.0 27119290
ECLASS-9.0 27111126
ECLASS-10.1 27111126
ECLASS-11.1 27111126
ECLASS-12.0 27111126
ETIM-5.0 EC002557
GTIN 4048879439244
Número de tarifa arancelaria 76169990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-75800-0000900_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-75800-0000900_p8_2_60.zip (60)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-75800-0000900_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Luz para maquinaria ----
* Más IVA, más gastos de envío