¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Modlight Illumix Xtreme Line 27W  4000-75827-1315000
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

Modlight Illumix Xtreme Line 27W

LED machine lamp, IP69K, 24VDC, M12 connection

Artículo: 4000-75827-1315000
Peso: 2.243 kg
País de origen:  AT
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC 24 V
Consumo de corriente máx. 1120 mA
HMI | Illumination properties
Intensidad de iluminación 860 lx
Instalación | Conexión
Family construction form M12
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos 5
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (ISO 20653:2013) IP69K
Condición adicional grado de protección insertado, Atornillado
Datos mecánicos | Datos de material
Características de carcasa Con cubierta de acero inoxidable
Matrial carcasa Aluminio
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 43 mm
Anchura 97 mm
Profundidad 441 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -20 °C
Temperatura de servicio máx. 55 °C

ECLASS-6.0 27110303
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110345
ECLASS-10.1 27110345
ECLASS-11.1 27110345
ECLASS-12.0 27110345
ETIM-5.0 EC001334
GTIN 4048879439169
Número de tarifa arancelaria 94054239
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed US 4000-75827-1315000_E473165-IFDR_ul_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Guía de instalación 4000-75827-1315000_ina_x_13.zip (13)
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-75827-1315000_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-75827-1315000_p8_2_60.zip (60)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-75827-1315000_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 4000-75827-1315000_01-04.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-75827-1315000_01-04.19_ce_z_c.pdf (C)

---- Distribuidor pasivo para sensores-actuadores con cable ----
---- Línea de sensor-actuador ----
---- Accesorios para luzes ----
* Más IVA, más gastos de envío