MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER
P: 500VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC
Artículo: | 86021 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 7.55 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Transformadores monofásicos, de mando y separación
500 VA
Clase de aislamiento T 60/B
500 VA
Clase de aislamiento T 60/B
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red | 50 ... 60 Hz |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA | 400 V |
---|---|
Tensión de entrada CA mín. | 380 V |
Tensión de entrada CA máx. | 420 V |
Corriente de entrada CA | 1,37 A |
Corriente de conexión máx. | 20,22 A |
Corriente de cortocircuito | 43,35 A |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CA | 230 V |
---|---|
Tensión de salida ajustable | no |
Potencia de conmutación CA máx. | 500 VA |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida | 4 kV |
---|
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Medida de fijación a | 91 mm |
Medida de fijación b | 122 mm |
Medida de fijación c | 7 mm |
Altura | 112,6 mm |
Anchura | 150 mm |
Profundidad | 146 mm |
Diámetro taladro | 7 mm |
Longitud taladro | 11 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 80 °C |
Estándar de producto | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879079044 |
Número de tarifa arancelaria | 85043180 |
Unidad de embalaje | 1 |