¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MCS POWER SUPPLY 1-PHASE,  85086
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MCS POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 95-132VAC OUT: 24-28V/10ADC

Artículo: 85086
Producto alternativo:   
Peso: 1.2 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 95...132 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corriente: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Conmutabilidad en paralelo
Conexión en serie
Grado de seguridad SELV
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CA 115 V
Tensión de entrada CA mín. 95 V
Tensión de entrada CA máx. 132 V
Corriente de entrada CA 4,2 A
Inrush current max. 25 A
Fusible previo externo por fase máx. 10 A
Grado de eficiencia 90 %
Datos eléctricos | Salida
Modo de conmutación seleccionable Puente de conexión frontal (reinicio automático o desconexión definitiva)
Tensión de salida CC 24 V
Tensión de salida CC mín. 24 V
Tensión de salida CC máx. 28 V
Tensión de salida ajustable
Corriente de salida 10 A
Corriente de salida (UL) 12 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín. 15 ms @ 115 V AC
Ondulación residual efectiva máx. 20 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección contra sobrecarga salida
Protección contra cortocircuito salida
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura 127 mm
Anchura 68 mm
Profundidad 160 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) 5 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 95 % Sin condensación

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080514
Número de tarifa arancelaria 85044083
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: EAC 85086_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed CA 85086_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Listed US 85086_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Registered CA 85086_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Aprobación: UL Registered US 85086_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Documentación: Guía de instalación 85086_ina_4_12.pdf (12)
  • Ficheros de construcción: DXF 85086_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 85086_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 85086_28-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 85086_28-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Información: MTBF reporte 85086_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Interruptor automático eléctrico ----
---- Destornilladores ----
---- Fuente de alimentación ----
* Más IVA, más gastos de envío