¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,  85371
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MCS-B POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 95-265VAC OUT: 4-6V/3ADC

Artículo: 85371
Peso: 0.16 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 110...240 V AC
OUTPUT: 5 V DC ±1%
Corriente: 3 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín.
min. 30 ms (115 V AC); min. 180 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Número de dispositivos conmutación en serie máx. 2
Conmutabilidad en paralelo no
Conexión en serie
Grado de seguridad SELV
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA 115 V
Tensión de entrada 2 CA 230 V
Tensión de entrada CA mín. 95 V
Tensión de entrada CA máx. 265 V
Tensión de entrada CC mín. 110 V
Tensión de entrada CC máx. 300 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 0,3 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 0,2 A
Inrush current max. 15 A
Fusible previo externo por fase máx. 10 A
Grado de eficiencia 80 %
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC 5 V
Tensión de salida CC mín. 4,2 V
Tensión de salida CC máx. 6 V
Tensión de salida ajustable
Corriente de salida 3 A
Ondulación residual efectiva máx. 20 mV
Spikes (s-s) max. 120 mV
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Protección contra sobrecarga salida
Protección contra cortocircuito salida
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura 76 mm
Anchura 38 mm
Profundidad 87,5 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 50 °C
Reducción de potencia a partir de 40 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) 5 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 95 % Sin condensación

Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 -
PIN 2 +
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079938
Número de tarifa arancelaria 85044095
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: EAC 85371_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Guía de instalación 85371_ina_4_12.pdf (12)
  • Ficheros de construcción: DXF 85371_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 85371_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 85371_26-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 85371_26-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Información: MTBF reporte 85371_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Destornilladores ----
---- Montaje para fusible cilíndrico ----
* Más IVA, más gastos de envío