MB CAP ULTRA ADD-ON-MODULE
IN: 0-26,4VDC OUT:0-26,4VDC/3A for max.1A/21S
Artículo: | 85462 |
Producto alternativo: | |
Peso: | 0.6 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 3 A
12 s (3 A); 36 s (1 A)
OUTPUT: max. 3 A
12 s (3 A); 36 s (1 A)
Datos técnicos
Datos técnicos | Datos eléctricos
Grado de seguridad | SELV/PELV |
---|
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada CC mín. | 0 V |
---|---|
Tensión de entrada CC máx. | 26,4 V |
Corriente de entrada CA | 3 A |
Grado de eficiencia | 90 % |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC mín. | 0 V |
---|---|
Tensión de salida CC máx. | 26,4 V |
Tensión de salida ajustable | sí |
Output current max. | 3 A |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Riel de montaje TH35, (EN 60715) |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. | -20 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
Estándar de producto | EN 60950, EN 50178 |
---|
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049201 |
ECLASS-7.0 | 27049201 |
ECLASS-8.0 | 27049201 |
ECLASS-9.0 | 27049201 |
ECLASS-10.1 | 27040692 |
ECLASS-11.1 | 27040692 |
ECLASS-12.0 | 27040692 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879079792 |
Número de tarifa arancelaria | 85322900 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Sistema de Alimentación Ininterrumpida ----
---- Fuente de alimentación ----
---- Interruptor automático eléctrico ----