Signal tower Modlight70 Pro equipped with LED modules
blue,clear,M12 plug downward
Artículo: | 4000-76726-6700000 |
Peso: | 0.655 kg |
País de origen: | CZ |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Básico + módulos LED + M12 (parte inferior)
azul, claro
azul, claro
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 21,6 V |
Tensión de servicio CC máx. | 26,4 V |
Consumo de corriente máx. | 90 mA |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 179 mm |
---|---|
Anchura | 70 mm |
Profundidad | 70 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 50 °C |
Datos de conexión
Tipo de conexión 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codificación | A |
Nº de polos | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (0 V) |
PIN 2 | LED-Modul CL |
PIN 3 | 0 V (24 V DC) |
PIN 4 | LED-Modul BU |
Tipo de conexión 2
Modo de montaje | Cierre en bayoneta |
---|
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371230 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371230 |
ECLASS-7.0 | 27371230 |
ECLASS-8.0 | 27371230 |
ECLASS-9.0 | 27371230 |
ECLASS-10.1 | 27371230 |
ECLASS-11.1 | 27371230 |
ECLASS-12.0 | 27371230 |
ETIM-5.0 | EC001042 |
GTIN | 4048879759960 |
Número de tarifa arancelaria | 85318070 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Soporte de montaje para torres de señalización ----
---- Tubo para torres de señalización ----
---- Pie para torres de señalización ----
---- Placa identificativa ----