El producto puede ser diferente a la imagen
MODLIGHT50/70 ALUMINIUM TUBE 800MM
Artículo: | 4000-75070-0000918 |
Peso: | 0.23 kg |
País de origen: | ID |
Disponible para envío inmediato.
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Matrial carcasa | Aluminio |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 800 mm |
---|---|
Anchura | 21,7 mm |
Profundidad | 21,7 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27371236 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371236 |
ECLASS-7.0 | 27371236 |
ECLASS-8.0 | 27371236 |
ECLASS-9.0 | 27371236 |
ECLASS-10.1 | 27371236 |
ECLASS-11.1 | 27371236 |
ECLASS-12.0 | 27371236 |
ETIM-5.0 | EC001155 |
GTIN | 4048879321006 |
Número de tarifa arancelaria | 76169990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Pie para torres de señalización ----