Signal tower Modlight50 Pro equipped with LED modules
white, blue, green, red
Artículo: | 4000-76501-7651000 |
Peso: | 0.3 kg |
País de origen: | ID |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Básico + módulos LED
blanco, azul, verde, rojo
blanco, azul, verde, rojo
Datos técnicos
Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC | 24 V |
---|---|
Tensión de servicio CC mín. | 21,6 V |
Tensión de servicio CC máx. | 26,4 V |
Consumo de corriente máx. | 180 mA |
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Condición adicional grado de protección | insertado, Bloqueado |
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa | negro |
---|---|
Matrial carcasa | Plástico |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 276 mm |
---|---|
Anchura | 50 mm |
Profundidad | 50 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. | -30 °C |
---|---|
Temperatura de servicio máx. | 60 °C |
Datos comerciales
ECLASS-6.1 | 27371230 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371230 |
ECLASS-8.0 | 27371230 |
ECLASS-9.0 | 27371230 |
ECLASS-10.1 | 27371230 |
ECLASS-11.1 | 27371230 |
ECLASS-12.0 | 27371230 |
GTIN | 4065909027912 |
Número de tarifa arancelaria | 85318070 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Pie para torres de señalización ----