¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLIGHT50/70 MAGNET BASE WITH M12 8-POLE  4000-75070-0000921
El producto puede ser diferente a la imagen

MODLIGHT50/70 MAGNET BASE WITH M12 8-POLE

Side cable entry

Artículo: 4000-75070-0000921
Peso: 0.381 kg
País de origen:  DE
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Base magnética
con conector M12 brida, (8 polos)

Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP65
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Aluminio
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 35 mm
Anchura 70 mm
Profundidad 70 mm

Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender male
Codificación A
Nº de polos 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V DC
PIN 4 24 V DC
PIN 5 FE
Tipo de conexión 2
Family construction form M12
Gender male
Codificación A
Nº de polos 8

ECLASS-6.0 27371235
ECLASS-6.1 27371235
ECLASS-7.0 27371235
ECLASS-8.0 27371235
ECLASS-9.0 27371235
ECLASS-10.1 27371235
ECLASS-11.1 27371235
ECLASS-12.0 27371235
ETIM-5.0 EC001154
GTIN 4048879031080
Número de tarifa arancelaria 85319000
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-75070-0000921_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-75070-0000921_p8_2_21.zip (21)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-75070-0000921_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* Más IVA, más gastos de envío