MODLINK MSDD SOCKET INSERT BRAZIL
250VAC/20A single
Artículo: | 4000-68000-3340000 |
Peso: | 0.036 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Brasil
Bornes de tornillo
20 A
Bornes de tornillo
20 A
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 87,5 mm |
---|---|
Anchura | 50,7 mm |
Profundidad | 34 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. | 5 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento máx. | 35 °C |
Brasil
Sección transversal de la conexión máx. | 1,5 mm² |
---|---|
Número AWG máx. | 16 |
Tensión de servicio CA | 250 V |
Corriente de trabajo | 20 A |
Tipo de conexión | Bornes con tornillo SK |
Nº de polos | 2 + PE |
Conexiones por polo | 2 |
Contacto de protección existente | sí |
Datos comerciales
ECLASS-6.1 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
GTIN | 4048879845731 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |