MODLINK MSDD DATA INSERT
1×USB-A fem./fem. + 1xRJ45 + 2×PS2 fem./sold.
Artículo: | 4000-68000-1530000 |
Peso: | 0.08 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
USB (forma A); RJ45; PS2 ; PS2
1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
1× USB 3.0 (hembra/hembra) forma A
2× PS2 (6-polos conexión soldada)
1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
1× USB 3.0 (hembra/hembra) forma A
2× PS2 (6-polos conexión soldada)
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 88 mm |
---|---|
Anchura | 51 mm |
Profundidad | 70,4 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. | 5 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento máx. | 40 °C |
Placa de apantallado
Connection information | Orificio roscado M4 |
---|---|
Par de apriete | 0,9 Nm |
USB
Tensión de servicio CA | 48 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 48 V |
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de trabajo | 1,5 A |
Especificación USB | 3.0 |
Tasa de transmisión máx. | 5000 MBit/s |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Diseño familiar lado trasero | RJ45 |
Categoría de cable mín. | Cat5e |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
PS2
Sección transversal de la conexión máx. | 0,5 mm² |
---|---|
Número AWG máx. | 20 |
Tensión de servicio CA | 30 V |
Tensión de servicio CC | 30 V |
Corriente de trabajo | 1 A |
Family construction form | PS2 |
Diseño familiar lado trasero | PS2 |
Gender | female |
Sexo lado trasero | Lötanschluss |
Técnicas de bloqueo | Cierre atornillado |
Nº de polos | 6 |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037457 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Material para tierra ----