MODLINK MSDD DATA INSERT
1×SUB-D9 fem./male+ 1×RJ45+ 1xUSB-A fem./male 0,7m
Artículo: | 4000-68000-1400000 |
Peso: | 0.082 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
USB (forma A); SUB-D9; RJ45
1× USB 2.0 (hembra/hembra/cable 0.7 m), forma A
1× SUB-D9 (hembra/macho)
1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
1× USB 2.0 (hembra/hembra/cable 0.7 m), forma A
1× SUB-D9 (hembra/macho)
1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 88 mm |
---|---|
Anchura | 51 mm |
Profundidad | 45 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. | 5 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento máx. | 40 °C |
Placa de apantallado
Connection information | Orificio roscado M4 |
---|---|
Par de apriete | 0,9 Nm |
USB
Tensión de servicio CA | 48 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 48 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de servicio máx. | 500 mA |
Especificación USB | 2.0 |
Tasa de transmisión máx. | 480 MBit/s |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
SUB-D9
Tensión de servicio CA | 48 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 48 V |
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de trabajo | 3 A |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | SUB-D9 |
Diseño familiar lado trasero | SUB-D9 |
Gender | female |
Sexo lado trasero | male |
Técnicas de bloqueo | Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807) |
Nº de polos | 9 |
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Diseño familiar lado trasero | RJ45 |
Categoría de cable mín. | Cat5e |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037570 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Material para tierra ----