MODLINK MSDD DATA INSERT
1xSUB-D9 cut-out + 1xRJ45 + 2×USB-A fem/male 0,7m
Artículo: | 4000-68000-1250000 |
Peso: | 0.137 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
RJ45; USB; USB (A); SUB-D9 (recorte)
1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
2× USB (hembra/hembra) forma A
1× SUB-D9 recorte
1× RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
2× USB (hembra/hembra) forma A
1× SUB-D9 recorte
Conectar producto
Cable de datosMostrar todo
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 88 mm |
---|---|
Anchura | 51 mm |
Profundidad | 45 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. | 5 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento máx. | 40 °C |
USB
Tensión de servicio CA | 48 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 48 V |
Tensión de servicio CC (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de servicio máx. | 500 mA |
Especificación USB | 2.0 |
Tasa de transmisión máx. | 480 MBit/s |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
RJ45
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
---|---|
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de servicio máx. (UL) | 175 mA |
Family construction form | RJ45 |
Diseño familiar lado trasero | RJ45 |
Categoría de cable mín. | Cat5e |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879290388 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Material para tierra ----