MODLINK MSDD DATA INSERT
1×USB-A female/female
Artículo: | 4000-68000-0920000 |
Peso: | 0.043 kg |
País de origen: | CZ |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
USB (forma A – forma A)
1× USB 3.0 (hembra/hembra) forma A
1× USB 3.0 (hembra/hembra) forma A
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 88 mm |
---|---|
Anchura | 51 mm |
Profundidad | 70,4 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. | -10 °C |
---|---|
Temperatura de almacenamiento máx. | 60 °C |
Placa de apantallado
Connection information | Orificio roscado M4 |
---|---|
Par de apriete | 0,9 Nm |
USB
Tensión de servicio CA | 48 V |
---|---|
Tensión de servicio CC | 48 V |
Tensión de servicio CA máx. (UL "Listed") | 30 V |
Tensión de servicio CC máx. (UL "Listed") | 42,4 V |
Corriente de trabajo | 1,5 A |
Especificación USB | 3.0 |
Tasa de transmisión máx. | 5000 MBit/s |
Técnicas de bloqueo | Conector conexión por muelle |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879037822 |
Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
Unidad de embalaje | 1 |
Accesorios
---- Material para tierra ----