MODLINK MSDD DATA INSERT
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 cut-out
Artículo: | 4000-68000-8550000 |
Peso: | 0.031 kg |
País de origen: | DE |
Disponible para envío inmediato.
Descripción
Placas ciegas (pre-cortadas)
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 cut-out
Placas ciegas pre-cortadas para interfaces de datos. Posibilidad de configuración individual por medio de los “cambiadores de género”. Permite “retrofit”
3xSUB-D9 + 1xSUB-D15 cut-out
Placas ciegas pre-cortadas para interfaces de datos. Posibilidad de configuración individual por medio de los “cambiadores de género”. Permite “retrofit”
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 182 mm |
---|---|
Anchura | 180 mm |
Profundidad | 90 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879609357 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |