MODLINK MSDD DATA INSERT
1xSUB-D15 + 1xSUB-D25 cut-out
Artículo: | 4000-68000-8600060 |
Peso: | 0.02 kg |
País de origen: | DE |
Consulte fecha de disponibilidad
Descripción
Placa ciega
1 ranura SUB-D25 + 1 ranura SUB-D15
Placas ciegas pre-cortadas para interfaces de datos. Posibilidad de configuración individual por medio de los “cambiadores de género”. Permite “retrofit”
1 ranura SUB-D25 + 1 ranura SUB-D15
Placas ciegas pre-cortadas para interfaces de datos. Posibilidad de configuración individual por medio de los “cambiadores de género”. Permite “retrofit”
Datos técnicos
Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura | 87,5 mm |
---|---|
Anchura | 50,7 mm |
Profundidad | 39 mm |
Datos comerciales
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
GTIN | 4065909009567 |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
Unidad de embalaje | 1 |