¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Female module, 12-pole, crimp t.  70MH-MAC1C-0120801
El producto puede ser diferente a la imagen

Female module, 12-pole, crimp t.

250 V (Pin-PE) / 400 V (Pin-Pin), 10 A

Artículo: 70MH-MAC1C-0120801
Peso: 0.01 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Hembra
12 polos
Crimpar
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CA por contacto eléctrico máx. 400 V
Tensión de servicio CA por contacto de señal máx. 250 V
Tensión de servicio CC por contacto eléctrico máx. 400 V
Tensión de servicio CC por contacto de señal máx. 250 V
Corriente de trabajo 10 A
Datos técnicos | Instalación
Sección transversal de la conexión mín. 0,14 mm²
Sección transversal de la conexión máx. 2,5 mm²
Número AWG mín. 26
Número AWG máx. 13
Instalación | Conexión
Diámetro de aislamiento de cable mín. 3,7 mm
Tipo de conexión Crimpar
Gender female
Ciclos de conexión mín. 500
Instalación | Asignación de pines
Nº de polos 12
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de contaminación 3
Tensión de servicio 4 kV
Resistencia de aislamiento mín. 100 MΩ
Categoría de sobretensión (EN 60664-1) II
Categoría de sobretensión (EN 60950-1) III
Datos técnicos | Datos mecánicos
Fuerza de sujeción contactos mín. 70 N
Fuerza de sujeción módulos mín. 150 N
Fuerza de tiro máx. 60 N
Datos mecánicos | Datos de material
Revestimiento contacto versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94) V-0
Matrial carcasa PA
Material contacto Cobre (latón)
Datos mecánicos | Datos de montaje
Número de ubicaciones de módulos 1
Altura 43,5 mm
Anchura 14,5 mm
Profundidad 34,4 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879641647
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 5

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Registered CA 70MH-MAC1C-0120801_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Aprobación: UL Registered US 70MH-MAC1C-0120801_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Ficheros de construcción: DXF 70MH-MAC1C-0120801_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: STP 70MH-MAC1C-0120801_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

* Más IVA, más gastos de envío