Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red |
50/60 Hz |
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA |
230 V |
Tensión de entrada 2 CA |
400 V |
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA |
0,8 A |
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA |
0,46 A |
Inrush current at input voltage 1 |
15 A |
Inrush current at input voltage 2 |
8,7 A |
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 |
13 A |
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 |
7,5 A |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CA |
230 V |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje |
Atornillado |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung |
Medida de fijación a |
63 mm |
Medida de fijación b |
81 mm |
Medida de fijación c |
2,9 mm |
Altura |
80 mm |
Anchura |
105 mm |
Profundidad |
112 mm |
Diámetro taladro |
2,9 mm |
Longitud taladro |
9,6 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
50 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. |
-30 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. |
80 °C |
Estándar de producto |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
CEM |
2014/30/EU |