Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red |
50/60 Hz |
Datos eléctricos | Entrada
Tensión de entrada 1 CA |
230 V |
Tensión de entrada 2 CA |
400 V |
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA |
1,3 A |
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA |
0,7 A |
Inrush current at input voltage 1 |
22 A |
Inrush current at input voltage 2 |
12,7 A |
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1 |
24 A |
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2 |
13,8 A |
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CA |
230 V |
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje |
Atornillado, geschnappt |
Suitable for mounting type |
Schlüssellochaufhängung, Carril de montaje, (EN 60715) |
Medida de fijación a |
74 mm |
Medida de fijación b |
90 mm |
Medida de fijación c |
2,9 mm |
Altura |
92 mm |
Anchura |
120 mm |
Profundidad |
122 mm |
Diámetro taladro |
2,9 mm |
Longitud taladro |
9,1 mm |
Características del entorno | Condiciones climáticas
Ambient temperature min. |
-20 °C |
Ambient temperature max. |
50 °C |
Temperatura de almacenamiento mín. |
-30 °C |
Temperatura de almacenamiento máx. |
80 °C |
Estándar de producto |
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 |
CEM |
2014/30/EU |