¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145

EMPARRO POWER SUPPLY 1-PHASE,

IN: 100-240VAC OUT: 48-56VDC/5A

Artículo: 85438
Peso: 0.85 kg
País de origen:  CZ
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Corriente: 5 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Datos técnicos | Datos eléctricos
Número de dispositivos conmutación paralela máx. 5
Número de dispositivos conmutación en serie máx. 2
Conmutabilidad en paralelo
Conexión en serie
Grado de seguridad SELV
Datos eléctricos | Alimentación
Frecuencia de red 50 ... 60 Hz
Datos eléctricos | Entrada
Fusible lado primario interno 6,3 A
Características fusible previo Soporte
Tensión de entrada 1 CA 100 V
Tensión de entrada 2 CA 240 V
Tensión de entrada CA mín. 85 V
Tensión de entrada CA máx. 265 V
Tensión de entrada CC mín. 90 V
Tensión de entrada CC máx. 250 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA 2,6 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA 1,1 A
Inrush current max. 5,5 A @ 230 V
Grado de eficiencia 93,7 % @ 110 V AC, 95,1 % @ 230 V AC
Datos eléctricos | Salida
Tensión de salida CC 48 V
Tensión de salida CC mín. 48 V
Tensión de salida CC máx. 56 V
Tensión de salida ajustable
Corriente de salida 5 A
Duración Power Boost mín. 4 s
Puenteo de red por corte eléctrico mín. 30 ms @ 100 V AC
Power Boost 150 %
Ondulación residual efectiva máx. 50 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Protección contra sobrecarga salida
Protección contra cortocircuito salida
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura 123 mm
Anchura 65 mm
Profundidad 138 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 60 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 80 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento) 5 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento) 95 % Sin condensación
Normativas
SEMI F47 compliant

Connection types
Tipo de conexión 1 Alarm
Tipo de conexión 2 Input
Tipo de conexión 3 Output
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Tipo de conexión 3
Tipo de conexión Terminales de resorte FK
Family construction form Borne
Gender female
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879402934
Número de tarifa arancelaria 85044095
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 85438_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 85438_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificado: CB  85438_DK-34194-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Certificado: GL  85438_TAA00002EJ-2024.07.17_DNVGL_gl_z_b.pdf (B)
  • Documentación: Datos del producto 85438_pd_x_13.zip (13)
  • Documentación: Guía de instalación 85438_ina_4_21.pdf (21)
  • Ficheros de construcción: DXF 85438_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 85438_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 85438_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 85438_09-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 85438_09-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Información: MTBF reporte 85438_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_d.pdf (D)
  • Información: MTTF reporte 85438_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Accesorios para marcar ----
---- Filtro de red ----
---- Destornilladores ----
---- Interruptor automático eléctrico ----
* Más IVA, más gastos de envío