¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
Cube67 Valve-Interface, Compact Module  5665002
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

Cube67 Valve-Interface, Compact Module

DO16, SMC SV/VQ, Sub-D 25 pol., 0,6m, 4x U Act.

Artículo: 5665002
Peso: 0.288 kg
País de origen:  CZ
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Módulo compacto
DO16 Valve (C) - 4× U-Actuator 0.5 m
Enchufe multipolos (0.5 A)
SMC - Series SV/VQ
Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".
Carcasa compacta.
Certificate
Certificate
Certificate

Conectar producto

Cable de sistemaMostrar todo
Cable de potenciaMostrar todo

Datos eléctricos | Alimentación
Norm operating voltage EN 61131-2
Tensión de servicio UA CC 24 V
Consumo de corriente máx. 50 mA
Corriente total UA máx. 4 A
Corriente total US máx. 4 A
Datos eléctricos | Salida
A prueba de sobrecargas
Resistente a cortocircuitos
Corriente de salida por pin máx. 0,5 A
Diagnósticos
Aviso de actuador por canal via bus
Diagnóstico Sin tensión, Under voltage
Diagnóstico vía BUS por módulo y canal
Diagnóstico vía LED por módulo
Diagnóstico de cortocircuito
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Diagnóstico de sobrecarga
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP67
Datos mecánicos | Datos de montaje
Suitable for mounting type Fijación de tornillo de 2 agujeros
Altura 150 mm
Anchura 30 mm
Profundidad 34,5 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. 0 °C
Temperatura de servicio máx. 55 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -20 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 70 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 Bus In
Tipo de conexión 2 Data
Tipo de conexión 3 Power In
Tipo de conexión 1
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Tipo de conexión 2
Family construction form D-Sub
Gender male
Nº de polos 25
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 3
PIN 3 Out 5
PIN 4 Out 7
PIN 5 Out 9
PIN 6 Out 11
PIN 7 Out 13
PIN 8 Out 15
PIN 13 0 V
PIN 14 Out 2
PIN 15 Out 4
PIN 16 Out 6
PIN 17 Out 8
PIN 18 Out 10
PIN 19 Out 12
PIN 20 Out 14
PIN 21 Out 16
Tipo de conexión 3
Family construction form M12
Gender male
Color de soportes de contacto negro
Codificación A
Nº de polos 6
PIN 1 24 V DC (UA 1)
PIN 2 24 V DC (UA 2)
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA 3)
PIN 5 24 V DC (UA 4)
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879306218
Número de tarifa arancelaria 85389099
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 5665002_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 5665002_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Guía de instalación 5665002_ina_6_11.pdf (11)
  • Ficheros de construcción: DXF 56650_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 5665002_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 56650_stp_x_a.zip (A)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 5665002_1055-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Información: EU Declaración de conformidad 5665002_1055-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Información: MTTF reporte 5665002_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adaptador para sensor-actuador ----
---- Marcador de dispositivos ----
  • Label plates 20x8, set 20 pieces
    Disponible para envío inmediato.
    7,78 €
---- Adaptador para carril DIN ----
  • Bearing rail adapter for I/O module (30mm)
    Disponible para envío inmediato.
    46,57 €
---- Material para tierra ----
* Más IVA, más gastos de envío