¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
8 Port unmanaged Gigabit Switch 8 PoE Ports IP20 metal  58193
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

8 Port unmanaged Gigabit Switch 8 PoE Ports IP20 metal

Artículo: 58193
Peso: 0.7 kg
País de origen:  TW
Disponible para envío inmediato.
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Conmutador Gigabit PoE IP20 de 8 puertos no administrado
Suministro de tensión 24 V
8 puertos PoE
Certificate
Certificate
Certificate

Datos eléctricos | Alimentación
Tensión de servicio CC mín. 12 V
Tensión de servicio CC máx. 57 V
Amplificador de tensión PoE
Datos técnicos | Comunicación industrial
Tasa de transmisión máx. 1000 MBit/s
Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet
Autoseparador de frecuencias
Autonegociación
Dúplex Full duplex
Tipo de interruptor no gestionados
VLAN no administrada (IEEE 802.1Q) no
Diagnósticos
Contacto de alarma
Diagnóstico Sin tensión
Indicador LED Conexión Ethernet/transmisión de datos
Protección de equipos | Sistema eléctrico
Grado de protección (EN IEC 60529) IP20
Datos mecánicos | Datos de material
Color carcasa negro
Matrial carcasa Metal
Datos mecánicos | Datos de montaje
Modo de montaje geschnappt
Suitable for mounting type Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura 145 mm
Anchura 57,8 mm
Profundidad 113 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de servicio mín. -40 °C
Temperatura de servicio máx. 70 °C
Temperatura de almacenamiento mín. -40 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 85 °C

Connection types
Tipo de conexión 1 8
Tipo de conexión 2 X1
Tipo de conexión 1
Family construction form RJ45
Gender female
Color de soportes de contacto negro
Nº de polos 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Tipo de conexión 2
Tipo de conexión Plug-in terminals RK
Family construction form Borne
Gender male
Color de soportes de contacto verde
Nº de polos 7
PIN 1 FE
PIN 2 V 1 -
PIN 3 V 1 +
PIN 4 Relay (NO)
PIN 5 Relay (NO)
PIN 6 V 2 -
PIN 7 V 2 +

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
GTIN 4048879844208
Número de tarifa arancelaria 85176200
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Aprobación: UL Listed CA 58193_E501240-AZOT7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Aprobación: UL Listed US 58193_E501240-AZOT_ul_z_a.pdf (A)
  • Documentación: Datos del producto 58193_pd_x_13.zip (13)
  • Documentación: Guía de instalación 58192_ina_x_11.zip (11)
  • Ficheros de construcción: DXF 58193_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 58193_p8_2_20.zip (20)
  • Ficheros de construcción: STP 58193_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad UKCA 58193_07-02.20_uk_z_b.pdf (B)
  • Información: EU Declaración de conformidad 58193_07-02.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Información: MTBF reporte 58193_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Destornilladores ----
---- Línea de datos ----
* Más IVA, más gastos de envío