¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros productos? ¡Nuestros expertos están a su disposición! Llámenos al +34 93 582-0145
Zoom
MODLINK MSDD SOCKET INSERT IEC  4000-68000-0080000
El producto puede ser diferente a la imagen

Últimos artículos visitados

MODLINK MSDD SOCKET INSERT IEC

250VAC/10A acc. EN 60320-2-2/F

Artículo: 4000-68000-0080000
Peso: 0.026 kg
País de origen:  DE
Consulte fecha de disponibilidad
Precio tarifa por artículo:
Descargar a la cesta Descargar al Easy-Import-Export

Descripción

Salida de dispositivos (IEC/EN 60320-2-2/F)
Bornes de muelle: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)
Certificate
Certificate

Datos mecánicos | Datos de montaje
Altura 88 mm
Anchura 51 mm
Profundidad 30 mm
Características del entorno | Condiciones climáticas
Temperatura de almacenamiento mín. -25 °C
Temperatura de almacenamiento máx. 60 °C
Appliance-outlet
Geometría de conexión 6.3 x 0.8 mm
Tensión de servicio CA 250 V
Corriente de trabajo 10 A
Corriente de servicio (ULc) 15 A
Tipo de conexión plug-in connection
Nº de polos 2 + PE
Contacto de protección existente

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879038225
Número de tarifa arancelaria 85366990
Unidad de embalaje 1

 
Datos sobre el artículo:
  • PDF del producto
  • Documentación: Guía de instalación 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • Ficheros de construcción: DXF 4000-68000-0080000_dxf_x_a.zip (A)
  • Ficheros de construcción: P8 4000-68000-0080000_p8_2_50.zip (50)
  • Ficheros de construcción: STP 4000-68000-0080000_stp_x_b.zip (B)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: Declaración de conformidad Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Información: EU Declaración de conformidad 4000-68000-0080000_10-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* Más IVA, más gastos de envío