Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PUR AWG24+22 shielded bu UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 2m
 
PUR 8x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 4m
 
TPE 4x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 1.5m
 
PVC 4x0.34 bk UL/CSA 26m
 
PVC 3x0.25 gy UL/CSA 3m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 1.6m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.4m
 
1x RJ45 + 1x data cutout
 
PVC 4x0.34 gy CEI 3m
El artículo no puede ser comprado.
 
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bu UL/CSA. CM 1m
 
PUR 5x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 11m
 
PVC 8x0.25 gy 3m
El artículo no puede ser comprado.
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 0.3m
 
PVC 3x0.25 ye UL/CSA 2m
 
P: 400VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
 
* Más IVA, más gastos de envío