Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
RGBW-LED machine lamp, IP67, 24VDC, M12 connection
 
1xSUB-D9 female/female + 1xSUB-D9 male/male
 
10.0m PUR 10*0,34+2*0,75 exit norm..
 
PUR 3x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 10m
 
PVC 5x0.34 ye UL/CSA 15m
 
IP67 protection level
 
PUR 4x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 1m
 
PUR 5x0.34 shielded gy 3.5m
 
PUR 4x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 0.6m
 
1×SUB-D25 fem./male + 1×SUB-D9 fem./male + 1×RJ45
 
PUR 3x2x0.25 shielded vt 12m
 
PUR 5x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 3m
 
P: 160VA IN: 230-400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
 
 
* Más IVA, más gastos de envío