Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
PVC-wires 8x0.25 1m
 
PUR 3x0.75 ye UL/CSA 0.6m
 
PUR 4x0.34 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA+drag ch. 8m
 
PVC 8x0.25 gy 4m
El artículo no puede ser comprado.
 
PUR 4x2x0.25 shielded gy 35m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 3m
 
TPE-S 4x0.34 bu UL robot+drag ch. 20m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag ch. 1m
 
TPE 5x18AWG ye UL/CSA. ITC/PLTC 5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 10m
 
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
 
5.0m PUR/PVC 12x0.34+2x0,75
 
 
* Más IVA, más gastos de envío