Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
 
PUR 8x0.25 shielded bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
3.0m PUR 4X0.34+2x0,75, UL/CSA
 
PVC 5x0.34 bk UL/CSA 5m
 
PUR 5x1.0 gy 0.6m
 
PVC 3x0.75 ye 2.5m
 
PP-wires 4x0.34 1m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 2m
 
15.0m PUR/PVC 8x0,34+2x0,75
 
PVC 12x0.14 shielded bk 10m
 
5.0m PUR 16x0,34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 4x0.34 shielded gy UL/CSA 10m
 
With potent. sep.
 
10.0m PUR/PVC 20x0,34+2x0,75
 
 
* Más IVA, más gastos de envío