Su tabla puede incluir un título. Los separadores aceptados son punto y coma, coma y barra. Asegúrese de cumplir estos puntos antes de importar el fichero.

Si necesita ayuda para importar su fichero, o tiene algún tipo de pregunta, contacte con Murrelektronik.

 

Copiar y pegar desde Excel con número de artículo y cantidad (sin formato de Excel, separado por comas o TAB)

Fichero CSV subido

Delimitador CSV
Recinto CSV
 
P:63VA IN:230/400VAC OUT:24VAC
 
PUR 2x0.5 gy UL/CSA+drag ch. 4m
 
PUR 5x2.5 gy UL/CSA+drag ch. 0.5m
 
 
PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/CSA+drag ch. 10m
 
1xSUB-D9 fem./soldering + 1xSUB-D9 male/soldering
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag ch. 0.3m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 1.5m
 
PUR 4x1.5 bk UL/CSA+drag ch. 5m
 
Without homerun-cable
 
PP-wires 5x0.34 0.2m
 
PUR 8x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 6m
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag ch. 4m
 
Pot.-sep. 10m PUR/PVC-JB, 8x0,34+5x0,75
 
PUR-wires 0.25 0.2m
 
PUR 3x0.75 bk UL/CSA 0.8m
 
3.0m PUR 12x0.34+2x0,75, UL/CSA
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+drag ch. 5m
 
PUR-wires 4x1.5 1.5m
 
wires PP 5x0.34 0,2m
 
PUR 3x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.6m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag ch. 15m
 
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm
 
3.0m PUR 4*0,34+2*0,75 exit norm..
 
PUR 5x2.5 bk UL/CSA+drag ch. 10m
 
AI Multi U/I , M12, Single-Wire
 
 
 
* Más IVA, más gastos de envío